Manomètres à usage général Swagelok® avec homologation ECE R110 (série PGN)
Obtenez des mesures de pression précises à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) avec des manomètres certifiés ECE R110.
Demander des informations sur les manomètresLes manomètres série PGN Swagelok® sont des manomètres à usage général certifiés ECE R110 utilisables à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). Un verre en polycarbonate plus résistant garantit la durabilité de ces manomètres dans les environnements difficiles.
Dotés d’un cadran de diamètre 50 ou 63 mm (2 ou 2 1/2 po) et d’un orifice de diamètre 0,58 mm (0,023 po), ils mesurent des pressions de 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi).
Les options proposées comprennent un raccordement d’extrémité en laiton avec tube de Bourdon pour le manomètre de 50 mm (2 po), une sortie de capteur pour le modèle de 50 mm avec raccords en laiton, des certificats d’étalonnage et des certificats matière pour les applications aux besoins précis.
Caractéristiques techniques
Cadran de 50 mm (2 po)
Plage de mesures | Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi) |
Plage de température | Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F) Raccordements d’extrémité en laiton : –40 à 120°C (–40 à 248°F) ; à des températures ambiantes supérieures à 100°C (212°F), la pression de service maximale est limitée 240 bar (3480 psig) pour un fonctionnement en continu d’une durée maximale de 8 heures |
Précision | Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6) Raccordements d’extrémité en laiton : 2,5 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 2,5, JIS B7505 Classe 2,5) |
Raccordements en acier inoxydable |
|
Raccordements d’extrémité en laiton |
|
Cadran de 63 mm (2 1/2 po)
Plage de mesures | Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi) |
Plage de température | Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F) |
Précision | Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6) |
Raccordements en acier inoxydable |
|
Catalogues de manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
特点:通过 ECE R110 认证,可用于压缩天然气车辆;50 和 63 mm(2 和 2 1/2 in.)表盘尺寸;孔径:0.023 in. (0.58 mm);聚碳酸酯透镜提供额外防护;传感器输出可用于 50 mm 压力表,带黄铜端接

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Производство компании Green Alternative Systems начинается в Swagelok благодаря специализированным решениям
Узнайте, как сотрудничество с компанией Swagelok помогло компании Green Alternative Systems увеличить скорость производства, снизить трудозатраты и повысить надежность систем.

Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.