Swagelok® Netzteil
Das Netzteil M200 sorgt für Zuverlässigkeit, Gleichmäßigkeit und Präzision bei orbitalen Wolframschweißungen. Es ist mit einem benutzerfreundlichen Touchscreen mit Sprachauswahl ausgestattet und die Ausgabeleistung wird in Echtzeit überwacht und aufgezeichnet.
Weitere Informationen zu Swagelok® NetzteilDas Netzteil von Swagelok® ist kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok-Schweißsysteme, hat eine Spitzenausgangsleistung von bis zu 200 A und entspricht den kanadischen sowie den Anforderungen gemäß CE, RoHS (EU), CCC (China). Es ist mit einem robusten und hochauflösenden Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl (Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Schwedisch) ausgestattet. Über die Echtzeit-Überwachung und -Erfassung der Schweißausgabeleistung werden Schweißprotokolle erstellt, die entweder ausgedruckt oder elektronisch gespeichert werden können. Dank des integrierten Massendurchflussreglers für die automatische Zufuhrregelung von Schutzgas am Außendurchmesser (OD) ist kein externes Durchflussmessgerät erforderlich.
Das M200-Netzteil ermöglicht präzise, kontrollierte und effiziente Schweißvorgänge und eignet sich daher insbesondere für ultrahochreine Umgebungen oder Werkbankanwendungen.
Spezifikationen
| Eingangsleistung | 100 bis 230 V (ac) |
| Ausgangsleistung: | 2 bis 200 A (dc) |
| Arbeitszyklus / Leistungsbewertung | 100 % / 95 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 100 V/20 A Eingangsleistung 100 % / 100 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 115 V/20 A Eingangsleistung 60% / 140 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 200 V/20 A Eingangsleistung 100 % / 120 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 230 V/16 A Eingangsleistung 25% / 200 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 230 V/16 A Eingangsleistung |
| Abmessungen | 34,3 H x 57,9 B x 39,4 T cm (13,5 H x 22,8 W x 15,5 T Zoll) |
| Gewicht | 23,3 kg (51,4 lb.) |
Möchten Sie mehr erfahren?
Netzteil—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme
Orbitalschweißschulung
Erlernen Sie die Prinzipien des Orbitalschweißens und erfahren Sie alles über die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok® M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).
Schulung zum Orbitalschweißen entdecken世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
新晋焊接人员的工具
日益加剧的焊工短缺影响着未来的全球制造业。自动轨道焊接可以帮助解决这一问题,但也需要适当的培训。了解轨道焊接课程的内容,对新晋人员进行培训。
工欲善其事,必先利其器:工厂设备的考虑因素
工厂操作员和技术人员必须随时准备着哪些工具和设备?从先进的轨道焊接系统到基本的卡套管去毛刺工具,每个连接均需必不可少的工具,因此,您应时刻做好准备。
借助训练有素的团队弥补制造技能的不足
随着员工逐渐接近退休年龄,制造商开始转向年轻一代来更新专业知识。了解如何建立有效的流体系统培训计划。
流体系统专业知识可提高实验室功能
了解世伟洛克的流体系统专业知识如何帮助渥太华大学在拥有加拿大唯一加速器质谱仪的高级研究中心改善其实验室功能。世伟洛克的轨道焊接培训有助于提高车间的焊接精度和生产效率。