text.skipToContent text.skipToNavigation
Detector de Fugas Líquido Snoop

Detectores de Fugas Swagelok®

Los detectores de fugas líquidos Snoop® y Real Cool Snoop ayudan a reducir pérdidas caras y posibles problemas de seguridad al encontrar fugas de gas en lugares de difícil acceso con una acción de burbujeo sostenido.

Vea Detectores de Fugas

Las fugas de gas pueden resultar caras de reparar, poner en peligro la eficiencia de los procesos de producción y tener graves consecuencias para la seguridad. Por eso tenemos disponibles los detectores de fugas líquidos Snoop Swagelok® y Real Cool Snoop Swagelok®.

Los detectores de fugas líquidos Snoop y Real Cool Snoop detectan fugas de gas en zonas de difícil acceso. La acción de burbujeo sostenido funciona incluso con fugas muy pequeñas y superficies verticales en entornos que oscilan entre –54 y 93°C (–65 y 200°F). El tubo dispensador flexible permite llegar a áreas de difícil acceso. Los dos tipos de líquidos detectores de fugas se secan limpiamente sin dejar manchas. También contienen un inhibidor de la corrosión para una mayor protección de sus componentes, sin cloro, aminas alifáticas ni compuestos de amonio. Cumplen los requisitos de rendimiento de diversas especificaciones reflejadas en el catálogo.

¿Necesita más ayuda para detectar fugas?

Conozca los Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok.

¿Tiene alguna pregunta sobre los líquidos detectores de fugas?

Contacte con los Especialistas Locales

Leak Detector Categories

Liquid Leak Detectors

Liquid Leak Detectors

Liquid leak detectors detect gas leaks in hard-to-reach areas. Explore options that can be used in temperatures ranging from -65 to 200°F (-54 to 93°C).

Catálogos de los Detectores de Fugas Líquidos

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Swagelok leak detection services

Compressed Gas Leak Detection Services

Receive help identifying and quantifying compressed gas leaks so you can prioritize the most critical issues to address based on potential for emissions reduction and safety, cost, and productivity improvement.

Learn About Leak Detection Services

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok Compressed Gas Leak Detection Services
Leak Detection Case Studies

Swagelok fluid system specialists with deep technical and application expertise regularly help customers find, address, and prevent leaks in their fluid systems. Find out how those customers have benefited.

Fixing fluid system leaks
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

The smallest leak can present a serious issue when maintaining your plant’s safety and profitability. Understand how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plant-wide.

Common fluid system leaks in tire manufacturing facilities
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities

Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.

世伟洛克现场泄漏检测服务
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.