我们有多种世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂可供选择,使防泄漏连接的装配更快速、更容易。世伟洛克 Goop 有油基、卤化碳基和氟硅酮基三种。它们适用于各种材料和各种应用,包括真空系统。
- Silver Goop 是一种油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢和高温合金。这种润滑剂可以防止咬合,含有非熔化抗咬合剂,降低螺纹部件的扭矩,并能保留在配合表面之间。
- Pure Goop 是一种卤化碳基螺纹润滑剂,适用于钛、不锈钢、钢和镍基合金。这种润滑剂能防止咬合和防潮,与多种材料无化学反应。
- Blue Goop 是一种油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢、钛、铝和镍基合金。这种润滑剂能防止咬合和水冲刷,其深蓝色不受水的影响。
- Vac Goop 是一种氟硅基螺纹润滑剂,适用于真空系统中的螺纹、O 型圈、垫圈、玻璃密封件和金属部件。这种润滑剂能防止咬合,蒸汽压低,能尽可能地减少脱气问题,并且与多种材料无化学反应。
是否对螺纹润滑剂有疑问?
润滑剂目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

泄漏检测案例研究
世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。

流体系统泄漏的常见原因和成本
在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏
轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄漏,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄漏。

如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范成本提高或泄漏危险。