Catalogs
Diaphragm-Sealed Valves — Spare Parts and Accessories — Diaphragm and Seal Kit
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
无弹簧隔膜阀, 高性能
DP 系列 适合超高纯度应用 316L VIM-VAR 不锈钢阀体 低压和高压两种阀型VCR®,卡套管对焊和模块化表面安装端接 手动或气动执行机构。
高流量、无弹簧隔膜阀 DF系列
316L VAR 不锈钢阀体; 工作压力可达 300 psig (20.6 bar); 1/4、3/8 和 1/2 in.;10 和 12 mm 端接
隔膜阀:DL和DS系列
无填料,全金属壳体; 压力从真空至 3500 psig (241 bar); 温度从 –100 至 250°F (–73 至 121°C).
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3DK-DA | Elgiloy | - | - | - | - | View Product |
| E-3DK-DF | Elgiloy | - | - | - | - | View Product |
| E-3DK-DP | Elgiloy | - | - | - | - | View Product |
| SS-3DK-DS | - | - | - | - | - | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。