目录
针形阀和计量阀 — 高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列 — 直通型
冷加工 316 不锈钢阀体和高压端接可承受高达 45000 psig (3102 bar) 的工作压力。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
类似产品
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。