text.skipToContent text.skipToNavigation

针形阀和计量阀 — 一般设施用针阀,GU 和 F10 系列 — 直通型

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

针形阀和计量阀 — 一般设施用针阀,GU 和 F10 系列 — 直通型
GU series needle valves are for use in general purpose applications to isolate or vent system media. The hardened stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-4GUF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4GUF6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4GUF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4GUF8-G 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4GUM4-F4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4GUM8-F8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-8GUF12 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-8GUF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面