球阀和四分之一圈旋塞阀 — 备件和附件 — 密封成套件
Catálogos
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 备件和附件 — 密封成套件
1/8 至 2 in. 和 6 至 25 mm 口径, 不锈钢、碳钢和黄铜和特种合金材料, 通-断 (2 通) 阀和切换 (3 通) 阀, 补偿阀座设计, 活动负载的、两件式阀杆填料
工作压力可达 3000 psig (206 bar); 世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管接头和 NPT 及 ISO 锥管端接; 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 尺寸; 黄铜和 316 不锈钢材料.
工作压力达 10 000 psig (689 bar); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头或 NPT 端接; 316 不锈钢材料
工作压力可达 6000 psig (413 bar) ; 流量系数 (Cv ) 从 4.0 至 13.8 英制和公制世伟洛克卡套管接头;可提供 ISO 和 NPT 公称管端接 316 不锈钢本体和端接 手动和气动执行
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
Productos similares
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.