Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83) — Hoher Druck, 2-Wege Gerade Ausführung
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83) — Hoher Druck, 2-Wege Gerade Ausführung
Die Drehzapfenkugelhähne der Serien 83 und H83 wurden für einen zuverlässigen Betrieb bei unterschiedlichsten Druckbedingungen entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, eine hohe Durchflusskapazität sowie einen einfachen Betrieb mit geringem Drehmoment aus und sind zudem für den Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen geeignet. Optional auch mit Zulassung nach ECE R110.
耳轴球阀 83 系列和 H83 系列
工作压力达 10 000 psig (689 bar); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头或 NPT 端接; 316 不锈钢材料
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-H83PF4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-H83PS4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Produkt anzeigen |
| SS-H83PS6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Produkt anzeigen |
| SS-H83PS6MM | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | Produkt anzeigen |
| SS-H83PS8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.