text.skipToContent text.skipToNavigation

背压调压阀,弹簧加载 — 背压调压阀

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

背压调压阀,弹簧加载 — 背压调压阀
KBP 系列是一种高灵敏度通用型调压阀,设计用于控制调压阀上游分析或工艺系统中的背压水平。

类似产品

零部件号
阀体材料
最大进气口压力
压力控制范围
孔口
孔口配置
KBP1E0A4A5A20000 316 不锈钢 50 psig (3.4 bar) 0 至 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A 查看产品
KBP1F0A4A5A20000 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A 查看产品
KBP1F0D4A5A20000 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT D 查看产品
KBP1G0A4A5A20000 316 不锈钢 250 psig (17.2 bar) 0 至 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A 查看产品
KBP1J0A4A5A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A 查看产品

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

请稍候几分钟,不要关闭此页面