![焊头](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/weld-heads-1400x411.jpg)
世伟洛克® 焊头
世伟洛克焊头可固定电极、对工件施力并确保焊接电流的流动。这些焊头专为可靠、一致的卡套管和公称管轨道气体保护钨极电弧焊 (GTAW) 而设计。它们设计精密、经久耐用,可确保每次都能获得高质量的焊接。我们的焊头具有焊接参数控制精确、设置简便、结构坚固等特点,可承受苛刻的环境。它们与各种焊接电源兼容,可根据具体项目需求进行定制。
索取焊头信息世伟洛克焊头具有光学速度控制功能,无需转速计或校准。利用现有的焊头延长电缆,您可以在远离电源的地方进行焊接,从而提供更大的灵活性。
这些焊头适用于外径为 1/16 至 4 英寸(2 至 114 mm)的卡套管。极化电源连接器可确保焊头与电源之间的正确连接。
我们的焊头选择包括:
微型 4 系列和 8 系列 | 适用于 1/16 至 1/2 in 和 2 至 12 mm 的外径 |
系列 5 | 适用于 1/8 至 5/8 in 和 3 至 17.3 mm 的外径 |
8HPH 系列高性能 | 适用于 1/8 至 1/2 in 和 3 至 12 mm 的外径 |
系列 10 | 适用于 1/4 至 1 in 和 6 至 25 mm 的外径 |
系列 20 | 适用于 1/2 至 2 in 和 12 至 52 mm 的外径 |
系列 40 | 适用于外径为 1 1/2 至 4 in 和 38.1 至 114.3 mm 的卡套管,以及 1 1/4 至 4 in 和 42.2 至 114.3 mm 的公称管 |
焊头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
特点:可用于范围从 1 1/2 至 4 in. 和 38.1 至 114.3 mm 的卡套管外径,以及 1 1/4 至 4 in. 和 42.2 至 114.3 mm 的公称管直径;通用于多种行业
特点:可用于外径范围从 1/16 到 1/2 in. 和 2 到 12 mm 的卡套管;尺寸紧凑,易于进入有限的焊接空间;焊头包含间隙检测规、中心规、微型夹具工具、工具包和钨棒
![世伟洛克焊接系统培训课程](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/orbital-welding-training-1400x610.jpg)
世伟洛克焊头资源
![世伟洛克轨道焊接培训课程](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/orbital-welding-training-tools-emerging-welding-workforce-260x154.jpg)
新晋焊接人员的工具
日益加剧的焊工短缺影响着未来的全球制造业。自动轨道焊接可以帮助解决这一问题,但也需要适当的培训。了解轨道焊接课程的内容,对新晋人员进行培训。
![世伟洛克弯管设备](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/right-tools-improve-fluid-system-performance-260x154.jpg)
工欲善其事,必先利其器:工厂设备的考虑因素
工厂操作员和技术人员必须随时准备着哪些工具和设备?从先进的轨道焊接系统到基本的卡套管去毛刺工具,每个连接均需必不可少的工具,因此,您应时刻做好准备。
![世伟洛克培训与教育](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/closing-the-manufacturing-skills-gap-260x154.jpg)
借助训练有素的团队弥补制造技能的不足
随着员工逐渐接近退休年龄,制造商开始转向年轻一代来更新专业知识。了解如何建立有效的流体系统培训计划。
![渥太华大学高级研究中心](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fluid-system-expertise-lab-functionality-260x154.jpg)
流体系统专业知识可提高实验室功能
了解世伟洛克的流体系统专业知识如何帮助渥太华大学在拥有加拿大唯一加速器质谱仪的高级研究中心改善其实验室功能。世伟洛克的轨道焊接培训有助于提高车间的焊接精度和生产效率。