Catalogs
夹具和夹箍 — 管件夹片
使用品类齐全的世伟洛克焊接工具和附件,有助于确保均匀一致的高品质轨道焊接,从而在各种焊接配置中实现准确且可重复的结果。
轨道焊接系统,系列 10 焊头
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Similar Products
|
Part #
|
Welder Series
|
Tube Size
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | 系列 10 | 1/2 in. | View Product |
| CWS-10UCI-12 | 10 系列 | 3/4 in. | View Product |
| CWS-10UCI-16 | 10 系列 | 1 in. | View Product |
| CWS-5UCI-02 | 5 系列 | 1/8 in. | View Product |
| CWS-5UCI-04 | 5 系列 | 1/4 in. | View Product |
| CWS-5UCI-06 | 5 系列 | 3/8 in. | View Product |
| CWS-5UCI-08 | 5 系列 | 1/2 in. | View Product |
| CWS-5UCI-10 | 5 系列 | 5/8 in. | View Product |
| K-11108 | 系列 5 | - | View Product |
| K-11132 | 系列 5 | - | View Product |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | 系列 5 | - | View Product |
| SWS-WHEC-D-35 | 系列 4、8、8HPH、5、10、20、40 | - | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。