text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop 螺纹润滑剂

世伟洛克®润滑剂

世伟洛克 Goop® 螺纹润滑剂通过简化各种金属与合金的密封螺纹连接的装配流程而减少了安装时间。

View Lubricants

Our wide selection of Swagelok Goop™ thread lubricants makes assembling leak-tight connections quicker and easier. Swagelok Goop is available in oil, halocarbon, and fluourosilicone-based varieties. They are rated for use with a variety of materials and in a variety of applications, including vacuum systems.

  • Silver Goop is oil-based thread lubricant for use on stainless steel and high-temperature alloys. It prevents galling, contains a non-melting antiseize agent, lowers torque on threaded parts, and stays in place between mating surfaces.
  • Pure Goop is halocarbon-based thread lubricant for use on titanium, stainless steel, steel, and nickel-based alloys. It resists galling and moisture and is chemically nonreactive with a wide range of materials.
  • Blue Goop is oil-based thread lubricant for use on stainless steel, titanium, aluminum, and nickel-based alloys. It resists galling and water washout and its deep blue color is unaffected by water.
  • Vac Goop is fluorosilicone-based thread lubricant for use on threads, O-rings, gaskets, glass seals, and metal parts in vacuum systems. It resists galling, has extremely low vapor pressure, minimizes outgassing problems, and is chemically nonreactive with a wide range of materials.

Have questions about thread lubricants?

Contact Local Specialists

类别

螺纹润滑剂

螺纹润滑剂

浏览可帮助装配以实现各种金属和合金的防泄漏连接的螺纹润滑剂。

润滑剂目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克泄漏检测服务

压缩气体泄漏检测服务

获得有关识别和量化压缩气体泄漏方面的帮助,您即可基于减排潜力以及安全性、成本以及生产力改善来排定解决关键问题的优先顺序。

了解有关泄漏检测服务的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克压缩气体泄漏检测服务
泄漏检测案例研究

世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。

解决流体系统泄漏
流体系统泄漏的常见原因和成本

在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

轮胎生产工厂中常见的流体系统泄漏
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏

轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄露,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄露。

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

Silver Goop、Pure Goop 和  Blue Goop 螺纹润滑剂

Silver、Pure、Blue 和 Vac Goop® 螺纹润滑剂

我们提供多种 Goop™ 螺纹润滑剂,从而使基于油、卤碳和氟硅酮的品种的密封连接件的装配变得更为容易。适合与不锈钢、钛、铝、镍基合金和高温合金一起使用,因此可用于包括真空系统在内的多种应用。

请稍候几分钟,不要关闭此页面