目录
检漏液 — 液体检漏液 — Real Cool Snoop® 检漏液
利用 Snoop® 检漏液(以一根柔软的探测卡套管和持续的气泡作用为特色)找出很小的难以触及的渗漏点。
类似产品
|
零部件号
|
容器尺寸
|
温度范围
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
管壁厚度计
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-RC-SNOOP-8OZ | 8 oz. (236 mL) | -65 至 200°F(-54 至 93°C) | - | - | - | 查看产品 |
| MS-RC-SNOOP-GAL | 1 加仑 (3.8 L) | -65 至 200°F(-54 至 93°C) | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。