text.skipToContent text.skipToNavigation
Snoop 检漏液

Swagelok®检漏液

Snoop® 和 Real Cool Snoop 检漏液可通过持续的气泡作用找出难以触及区域的气体泄漏,从而帮助减少系统损耗和潜在的安全问题。

View Leak Detectors

Leaking gases can be expensive to replace, can jeopardize the efficiency of production processes, and can have serious safety consequences. That’s why we offer Swagelok Snoop® and Swagelok® Real Cool Snoop liquid leak detectors.

Snoop and Real Cool Snoop liquid leak detectors detect gas leaks in hard-to-reach areas. The sustained bubble action works even on very small leaks and vertical surfaces in environments ranging from –65 to 200°F (–54 to 93°C). A flexible snooper tube extends for hard-to-reach areas. Both types of liquid leak detectors dry cleanly without staining. They also contain a corrosion inhibitor for added protection of your components, with no chlorine, aliphatic amines, or ammonium compounds. They meet the performance requirements of a variety of specifications reflected in the catalog.

Need more help with leak detection?

Learn About Our Compressed Gas Leak Detection Services.

Have questions about liquid leak detectors?

Contact Local Specialists

类别

液体检漏液

液体检漏液

液体检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。探索可在 -65 至 200°F (-54 至 93°C) 温度范围内使用的选购件。

检漏液目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克泄漏检测服务

压缩气体泄漏检测服务

获得有关识别和量化压缩气体泄漏方面的帮助,您即可基于减排潜力以及安全性、成本以及生产力改善来排定解决关键问题的优先顺序。

了解有关泄漏检测服务的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克压缩气体泄漏检测服务
泄漏检测案例研究

世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。

解决流体系统泄漏
流体系统泄漏的常见原因和成本

在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

轮胎生产工厂中常见的流体系统泄漏
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏

轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄露,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄露。

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

Snoop<sup>®</sup> 检漏液和 Real Cool Snoop 检漏液

Snoop® 检漏液和 Real Cool Snoop 检漏液

Snoop 和 Real Cool Snoop 检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。即使在极小的泄漏和垂直表面上,持续的气泡作用依然奏效。柔性检测管可延伸至难以触及的区域。

两种类型的 Snoop 均可以干洗而不会沾染。它们还含有一种腐蚀抑制剂,可为您的元件提供额外的保护,其中不含氯、脂族胺或铵基化合物。

请稍候几分钟,不要关闭此页面