Фитинги с конусом и резьбой — Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги с конусом и резьбой — Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами — Прямые
锥面及螺纹 (C&T) 连接提供可靠的中高压性能。用于验证连接是否合适的所有压力连接的标准渗出孔。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-440-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 高压世伟洛克®卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Просмотр изделия |
| SS-44M-A-200 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | 高压外螺纹 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
| SS-44M-A-400 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | 高压外螺纹 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
| SS-44M-A-441 | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | 高压外螺纹 | 1/4 in. | 锥形卡套管短管 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.