目录
锥形和螺纹接头 — 连接 — 90°弯头
锥面及螺纹 (C&T) 连接提供可靠的中高压性能。用于验证连接是否合适的所有压力连接的标准渗出孔。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
类似产品
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.