Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Mud Daubers — Straights
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
可检测卡套管接头和转换接头
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-MD-4 | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-MD-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-MD-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-MD-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-MD-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-MD-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-MD-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。