text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 管帽和堵塞 — 管帽

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卡套管接头和转换接头 — 管帽和堵塞 — 管帽
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
6MO-400-C 6 钼 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
6MO-810-C 6 钼 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-100-C 黄铜 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-1010-C 黄铜 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-200-C 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-400-C 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-600-C 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-810-C 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
PFA-420-C PFA 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-100-C 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-1010-C 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-10M0-C 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-1210-C 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-12M0-C 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-14M0-C 316 不锈钢 14 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-15M0-C 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-1610-C 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-16M0-C 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-18M0-C 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-2000-C 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-200-C 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-20M0-C 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-22M0-C 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-2400-C 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-25M0-C 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-300-C 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-3200-C 316 不锈钢 2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-3M0-C 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-400-C 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-4M0-C 316 不锈钢 4 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-500-C 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-600-C 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-6M0-C 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-810-C 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-8M0-C 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

请稍候几分钟,不要关闭此页面