Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
可检测卡套管接头和转换接头
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
PFA 卡套管接头
温度从 20 至 204°C (70 至 400ºF); 工作压力可达 275 psig (18.9 bar); 尺寸为 1/8 in. 至 1/2 in.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-810-P | 6 钼 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-100-P | 黄铜 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-10M0-P | 黄铜 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-1210-P | 黄铜 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-200-P | 黄铜 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-400-P | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-500-P | 黄铜 | 5/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-600-P | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-6M0-P | 黄铜 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-810-P | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| HC-400-P | C-276 合金 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| HC-810-P | C-276 合金 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| M-810-P | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-420-P | PFA | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-620-P | PFA | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-820-P | PFA | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| S-400-P | 碳钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-100-P | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1010-P | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M0-P | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1210-P | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M0-P | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M0-P | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1610-P | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M0-P | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M0-P | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2000-P | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-200-P | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M0-P | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M0-P | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2400-P | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M0-P | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-300-P | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M0-P | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-P | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-P-0010 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-P-0013 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-PBLBQ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-PCP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M0-P | 316 不锈钢 | 4 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-500-P | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-600-P | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-600-P-0012 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M0-P | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M0-P-0001 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-810-P | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-810-P-0006 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M0-P | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| T-400-P | PTFE | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。