text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 外螺纹接头 — 45°弯头

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

卡套管接头和转换接头 — 外螺纹接头 — 45°弯头
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-1210-5-12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-1210-5-12ST 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 View Product
SS-1610-5-16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-400-5-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-400-5-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-400-5-4ST 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 View Product
SS-600-5-2 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-600-5-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-600-5-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-600-5-6ST 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 View Product
SS-810-5-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-810-5-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-810-5-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-810-5-8ST 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 View Product

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.