Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
可检测卡套管接头和转换接头
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-400-NFSET | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-600-NFSET | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| B-810-NFSET | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-100-NFSET | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M0-NFSET | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M0-NFSET | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-200-NFSET | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-NFSET | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-600-NFSET | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M0-NFSET | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-810-NFSET | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M0-NFSET | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.