text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 穿板固定器

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 穿板固定器
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-202-61F 不锈钢 1/8 in. - - - Ver producto
SS-402-61F 不锈钢 1/4 英寸,6 毫米 - - - Ver producto
SS-602-61F 不锈钢 3/8 in. - - - Ver producto
SS-812-61F 不锈钢 1/2 in.,12 mm - - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.