Back ferrule ensures a secure, leak-tight grip on tubing—ideal for maintaining critical sealing integrity in fluid and gas systems.
目录
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Back Ferrules
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 6ML-404-1A | 6 钼 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 6ML-604-1A | 6 钼 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 6ML-814-1A | 6 钼 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 825-404-1 | 825 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| B-204-1 | 黄铜 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| B-404-1 | 黄铜 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-204-1 | C-276 合金 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-404-1 | C-276 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-604-1 | C-276 合金 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-814-1 | C-276 合金 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| INC-404-1 | 600 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| M-604-1 | 合金 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| M-814-1 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-1214-1 | 尼龙 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-1614-1 | 尼龙 | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-404-1 | 尼龙 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-604-1 | 尼龙 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-814-1 | 尼龙 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1014-1 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-104-1 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-104-1-B1000 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-10M4-1 | 316 不锈钢 | 10 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1214-1 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-12M4-1 | 316 不锈钢 | 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1414-1 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-14M4-1 | 316 不锈钢 | 14 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-15M4-1 | 316 不锈钢 | 15 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1614-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-16M4-1 | 316 不锈钢 | 16 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-18M4-1 | 316 不锈钢 | 18 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2004-1 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | - | - | - | 查看产品 |
| SS-204-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-20M4-1 | 316 不锈钢 | 20 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-22M4-1 | 316 不锈钢 | 22 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2404-1 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-25M4-1 | 316 不锈钢 | 25 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-28M4-1 | 316 不锈钢 | 28 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2M4-1 | 316 不锈钢 | 2 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-304-1 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-3204-1 | 316 不锈钢 | 2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-3M4-1 | 316 不锈钢 | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-404-1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-404-1BQ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4M4-1 | 316 不锈钢 | 4 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-604-1 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-6M4-1 | 316 不锈钢 | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-814-1 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8M4-1 | 316 不锈钢 | 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。