目录
公称管接头 — 管帽和堵塞 — 内六角旋塞
选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | 316 不锈钢 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-2-HP | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-2-HPST | 316 不锈钢 | 5/16-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HPST | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HP | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HPST | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HP | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HPST | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。