パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| B-4-P | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| B-8-P | 黄铜 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-12-P | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-16-P | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-1-P | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-P | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-P-RS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | - | - | Ver producto |
| SS-4-P | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | Ver producto |
| SS-6-P | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RS | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | Ver producto |
| SS-8-P | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。