text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Unions — Tees

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Unions — Tees
Precision-engineered VCR® tee ensures ultra-clean, leak-tight welds in high-purity systems—ideal for demanding vacuum and process applications

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-4-HVCR-T 316L 不锈钢 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-4-VCR-T 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-4-VCR-TP 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-8-VCR-T 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面