text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Raccords à souder — Droits

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Raccords à souder — Droits
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-4-WVCR-1-2 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-WVCR-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-WVCR-6-200 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-WVCR-6-400 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-WVCR-6-600 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-WVCR-6-6M0 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-WVCR-6-DF 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-4-WVCR-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-8-WVCR-1-6 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-WVCR-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-WVCR-6-400 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8-WVCR-6-600 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8-WVCR-6-810 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8-WVCR-6-DF 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-8-WVCR-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面