text.skipToContent text.skipToNavigation

지지 시스템 — 용접 플레이트

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

지지 시스템 — 용접 플레이트
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
튜브 외경(OD)
길이
굽힘 반경
304-S1-WP 304 不锈钢 - 长 1.42 in. (36.1 mm) - 제품 보기
304-S1-WPM 304 不锈钢 - 长 36 mm (1.42 in.) - 제품 보기
304-S3-WP 304 不锈钢 - 长 1.97 in. (50.0 mm) - 제품 보기
304-S5-WP 304 不锈钢 - 长 2.76 in. (70.1 mm) - 제품 보기
304-S6-WP 304 不锈钢 - 长 3.46 in. (87.9 mm) - 제품 보기

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.