目录
支持系统 — 安装轨
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。
不锈钢无缝卡套管英制、公制和英制尺寸
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 303-S0-R-3.3 | 303 不锈钢 | - | 3.3 ft (1m) | - | 查看产品 |
| 303-S0-R-6.6 | 303 不锈钢 | - | 6.6 ft (2m) | - | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。