世伟洛克紧凑压力表阀设计用于提供压力表隔离和压力表排放。它们由一个不锈钢世伟洛克 1 系列针阀(无面板螺母)和一个整体式不锈钢世伟洛克吹扫阀组成。
世伟洛克紧凑压力表阀设计用于与带有卡套管转换端接的世伟洛克压力表配套使用,使得表盘易于对准,减少压力表安装时间和成本。世伟洛克卡套管接头端接还可减少阀门的安装时间和成本,同时提供稳固的卡套管抓紧和抗振性。整体式吹扫阀消除了螺纹连接,减少了潜在的泄漏点。为了保护操作人员安全并防止意外拆卸,排放阀的阀盖被永久地压接在阀体上,316 不锈钢结构提供了耐久性和耐腐蚀性。
规格
| 工作压力 | 最高 4000 psig (275 bar) |
| 温度 | –65 至 600°F(–53 至 315°C) |
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 填料材料 | PEEK |
| 端接 | 类型:世伟洛克卡套管接头 尺寸:1/2 in.,12 mm |
了解有关世伟洛克紧凑型压力表阀如何简化压力表安装和维护的更多信息。
紧凑压力表阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.