text.skipToContent text.skipToNavigation
单向阀

世伟洛克® 单向阀

世伟洛克直通型单向阀含有一系列可调节和固定开启压力,可控制一般用途和高纯度应用中的回流。过流量阀可关断下游意外的过量流量的泄放,从而增强系统的完整性和安全性。

View Check Valves

单向阀的设计仅允许流体沿一个方向流动,并且其额定值适用于中高压应用。可用的多种设计,包括适合在各种情况下使用的弹簧、提升阀芯、提升阀芯单项阀以及全焊接高纯度单向阀。

XS 系列过流量阀有一个开槽的提升阀芯,当下游突然出现过量流量时,该阀芯会移动到断开位置、然后在压力平衡时复位。这种阀门消除了对复杂旁路机构的需求,同时减少了维护时间。

类别

Hydrogen Check Valves

Hydrogen Check Valves

Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.

中压单向阀,CV 系列

中压单向阀,CV 系列

中压单向阀设计用于系统承压和流体控制,以防止回流。

备件和附件

备件和附件

浏览通风帽和各种提升阀芯单向阀维护附件,包括弹簧、密封件和提升阀芯更换成套件。

提升单向阀,50 系列

提升单向阀,50 系列

坚固耐用的全不锈钢提升单向阀可在压力高达 6000 psig (413 bar) 和温度高达 482°C (900°F) 的条件下限制反向流动。

提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列

提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列

浏览不锈钢和黄铜提升阀芯单向阀,可提供各种端接和可调或固定的开启压力。

超高纯度聚合单向阀,CHP 系列

超高纯度聚合单向阀,CHP 系列

世伟洛克提供 CHP 系列 UHP 含氟聚合物单向阀,可满足超高纯应用中的回流控制需求。
过流量阀

过流量阀

使用过流量阀可防止下游管路破裂时系统介质失控释放,从而提高系统安全性。

高纯度焊接单向阀,CW 系列

高纯度焊接单向阀,CW 系列

高纯焊接单向阀的全焊接设计为系统流体提供了可靠的密封,而 316L SS 阀体则提高了材料纯度。

单向阀样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克专家团队为您提供服务

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
证的阀门可尽可能地减少逸散性排放的成本

逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

沈阳鼓风机集团
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

阀门软管标签
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划

了解两位世伟洛克专家的见解,在整个工业流体系统中,可靠的软管和阀门标签系统如何帮助您简化维护工作,大大减少系统停机时间。

请稍候几分钟,不要关闭此页面