text.skipToContent text.skipToNavigation
FKB 系列中压耳轴球阀

世伟洛克®中压耳轴球阀(FKB 系列)

世伟洛克 FKB 系列中压球阀可在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供可靠关断,其先进的设计减少了密封磨损,提高了可靠性。

索取更多信息

世伟洛克 FKB 系列球阀采用先进的设计,因此可减少密封磨损并在整个工作压力(最高 20 000 pisg 或 1378 bar)和温度范围内提高连接的可靠性。耳轴球阀采用创新的直接负载设计,因此可实现密封性能,而底部加载阀杆设计可消除阀杆冲出现象,确保操作人员的安全。

FKB 系列阀门可提供内螺纹 NPT 端接和可检测的世伟洛克中压卡套管接头端接,以减少阀门的安装时间和成本,同时提供稳固的卡套管抓紧和抗振性。CTB 系列阀门也提供二通(双向)或三通(共边或底部进气口)配置,流量系数从 0.44 至 11.3。它们可以得到配置以符合 ISO 5211 标准的气动执行机构,并符合 API 641 的“低逸散泄漏”认证。

三种孔径尺寸(6FKB 和 12FKB 系列)可供选择,端接尺寸从 1/4 in. 至 1 in.。安装可选项包括使用两个面板螺母和穿过面板并且插入阀门本体顶部的面板安装,或使用螺栓穿过阀体安装孔的双螺栓安装模式替换 OEM 阀门。

规格

工作压力 最高 20 000 psig (1378 bar)
温度 0 至 250° F(–17 至 121° C)
流量系数 0.44 至 11.3
端接
类型 世伟洛克 FK 中压卡套管接头或 NPT
尺寸 1/4 至 1 in.
配置 开关(2 通),切换(3 通)
启动 手动或气动
孔口尺寸 0.209 in. (5.31 mm)、0.375 in. (9.52 mm)、0.560 in. (14.2 mm)

FKB 系列中压耳轴球阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本

逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

流体系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

工人们讨论工厂的工艺测量
工艺仪表 – 引压管线优秀实践

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。

世伟洛克 FK 系列接头
为 AGI Industries 实现 13,500 处连接,零泄漏

了解 AGI Industries 如何在九个化学注入橇上使用 FKB 系列阀门和 FK 系列接头来预防 13,500 个泄漏点发生泄漏。

请稍候几分钟,不要关闭此页面