世伟洛克工艺接口阀(双关断与排放阀)通常用于油气、化工和精炼以及发电市场,可用于工艺管道安装点、排放口或排水口、化学品注入点和取样点、直接安装在仪表上、仪表紧密连接、双关断和排放隔离或极端服务应用中。
与具有多个阀门和接头的组件相比,世伟洛克工艺阀的安装重量至多可以降低 75%,占用空间更小,潜在的泄漏点更少。它们还可以缩短安装时间、减少振动应力并减少逸散性排放(可提供符合 API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2 的低排放选项),以及采用符合 NACE MR0175/ISO 15156 的材料的设计,可用于酸性气体工况。还可提供集成世伟洛克卡套管接头连接选项。
世伟洛克工艺接口阀系列包括:
此外,还可提供单关断和排放、关断组合以及关断和排放球阀模块。
规格
工作压力 | 150 到 2500 等级,符合 ASME B16.5,可提供如下所列最高工作温度 有关具体压力额定值,请参阅产品目录 |
工作温度 | 不锈钢和双相不锈钢阀门组件为 –58 至 400°F(–50 至 204°C) 有关具体温度额定值,请参阅产品目录 |
可提供的尺寸包括 | 1、1 1/2 和 2 in.(25、38 和 50 mm)孔径—VS03 系列 3/8 in. (9.5 mm) 孔径—VS04 系列 1/2 和 3/4 in.(14 和 20 mm)孔径—VB04 系列 |
工艺接口阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
不锈钢、碳钢和双相不锈钢材料; 所选配置的压力额定值符合 ASME B16.5 和 ASME B16.34 标准; 法兰连接符合 ASME B16.5 标准; 3/8 至 2 in.(9.5 至 49 mm)的球阀孔径

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.