Swagelok®多目的ボール・バルブ(SKシリーズ)
Swagelok 多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。API 624に基づく低フュージティブ・エミッション認証を取得することができます。
SKシリーズ・バルブについて問い合わせるSwagelok®多目的用ボール・バルブ SKシリーズはコンパクトなデザインながら大流量に対応し、低トルクかつ1/4回転で締め切ることができます。最高41.3 MPaの圧力で使用することができ、双方向の流れに対応します。流量係数(Cv値)は0.9~1.4です。さまざまなエンド・コネクション(Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用ねじ、おすVCO® 継手)を選ぶことができ、標準パネル取り付けやシール・キットによる現場での再取り付けが可能です。低温用やAPI 624に基づく低フュージティブ・エミッション認証付きのSKシリーズ・バルブもあります。
SKシリーズ・ボール・バルブはOリング・ステム・シールを採用しているため、パッキン調節が不要です。確実にシールし、外部への漏れを防止します。スプリング・ロード式のPEEK製シートは耐薬品性に優れており、低圧、高圧いずれのシステムにおいても漏れのないシールを形成します。方向指示ハンドルで流れの方向や開閉位置がわかります。ステンレス鋼製フローティング式ボールが摩耗を低減し、高い耐久性を実現します。
仕様
| 最高使用圧力 | 41.3 MPa |
| 使用温度範囲 | –40~150°C |
| 流量係数(Cv値) | 最大1.4 |
| ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
| シート材質 | PEEK |
| エンド・コネクション | タイプ:Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用ねじ、おすVCO®継手 サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、6 mm、8 mm フロー・パターン:開閉用(2方タイプ) |
バルブのサイズ選定にサポートが必要ですか?流量係数(Cv値)計算ツールをお試しください。
SKシリーズ多目的用ボール・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
工作压力可达 6000 psig (413 bar);温度范围从 −40 到 150ºC (−40 到 302ºF);使用紧凑型设计提供大流量能力;1/4 至 3/8 in. 和 6 至 8 mm 端接;316 不锈钢结构
Ресурсы Swagelok специально для вас
Обзор решений с использованием шаровых кранов SK (серия SK)
Узнайте больше об универсальных шаровых кранах Swagelok® серии SK — кранах высокого давления для высокого расхода с компактной конструкцией. Краны серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом и надежное отсечение под давлением до 6000 psig (413 бар ман).
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.