波纹管密封阀 — 切换用波纹管密封阀,BY 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 in.
 - 0°F (–18°C) 至 200°F (93°C)
 - 316 不锈钢
 - 65 psig (4.5 bar) 至 150 psig (10.3 bar)
 
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
- 
    零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4BY-V35-1C 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)W/内螺纹螺母 1/4 in. 面密封(金属垫片)W/内螺纹螺母  
		
		产品供货情况(按商店位置分类)
	
小时