波纹管密封阀 — 波纹管密封多阀阀组,V3 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 in.
 - –40°F (–40°C) 至 200°F (93°C)
 - 316 不锈钢
 - 100 psig (6.8 bar) 至 700 psig (48.2 bar)
 
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
- 
    零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
6L-M1D-122P-IJ 316L 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)可旋转 VCR 外螺纹 1/4 in. 面密封(金属垫片)W/内螺纹螺母  
		
		产品供货情况(按商店位置分类)
	
小时