Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté (série DRP) Swagelok®
Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté série DRP de Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac.
Demander des renseignements complémentairesDans les vannes série DRP Swagelok®, les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE pour mieux résister aux produits chimiques. Un passage d’écoulement breveté limite la rétention des fluides, ce qui permet de purger rapidement les fluides du process et réduit les risques de contamination. La vanne est également conçue pour limiter la contrainte visqueuse afin d’empêcher que des suspensions ne s’agglomèrent, améliorant ainsi le rendement du process.
La membrane en PTFE modifié est optimisée de manière à durer longtemps et sa forme brevetée réduit les contraintes pendant l’exploitation. Le bord renforcé de la membrane obture la cavité de la vanne, ce qui empêche la contamination du fluide du process et limite la déformation du siège.
Les vannes à membrane de la série DRP sont disponibles avec un actionnement pneumatique ou manuel et des options – débit et bipasse réglables – pour un contrôle précis. Conformes à la norme SEMI F57-0301, elles sont parfaites pour des applications de très haute pureté comme le procédé de planarisation chimico-mécanique (CMP), les systèmes de production d’eau déionisée ou les systèmes de distribution de produits chimiques en vrac.
Caractéristiques techniques
Pression nominale | Jusqu’à 6,8 bar (100 psig) |
Température du fluide | 23° à 100°C (73° à 212°F) |
Coefficient de débit | Jusqu’à 10,2 |
Matériau du corps et de la membrane | PTFE modifié |
Raccordements d’extrémité | Type : Évasé à filetage fin et Nippon Pillar Super 300® standard Taille : 6 mm à 25 mm et 1/4 po à 1 1/4 po Configuration : fermeture manuelle ou pneumatique, deux ou trois voies ; modèles à débit et bipasse réglables |
Vous souhaitez optimiser votre système fluide très haute pureté avec la vanne série DRP ?
Catalogues des vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
气动和四分之一圈手动 2 通和 3 通型;带有流量可调和旁通 功能的气动型和手动型 DuPont® Teflon® 改进型 PTFE 润湿部件和聚丙烯执行机构 符合针对超高纯系统组件的 SEMI 标准 F57-0301 细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接标准; 可提供 Flowell, 空间节约型和其它端接 可提供定制阀组和组件

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outil世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。