世伟洛克®弯管机
世伟洛克弯管机设计用于在各种应用中精确高效地进行弯管。它们可提供一致、高质量的弯管,减少安装时间和工作量。这些弯管机是仪器、工艺和控制系统的理想之选,可确保精度和可靠性,提高整个系统的性能和使用寿命。
查看所有弯管机世伟洛克弯管机是实现精确、高质量弯管的关键,这对功能系统设计至关重要。这些弯管机的设计可尽可能地减少弯管过程中的起皱和损坏,从而确保卡套管的完整性。世伟洛克提供各种弯管机以满足不同需求:
- 电动弯管机:自动弯管机,适用于外径 1 至 2 inches 和 25 至 50 mm 的卡套管。
- 台式弯管机:轻质铝结构,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 inches 和 6 至 30 mm 的卡套管。
- 手动弯管机:便携性强,配有弯模,可降低弯曲力和卡套管椭圆度,适用于外径为 1/8 至 1/2 inches 和 3 至 12 mm 的卡套管。
这些多功能工具非常适合用于各种应用,包括仪表、工艺和控制系统,可提供一致的高质量弯管,从而提高系统性能和使用寿命。
Категории трубогибов
Стендовые трубогибы
Стендовые трубогибы имеют легкую алюминиевую конструкцию, выпускаются в ручном и электрическом исполнении.
Электрические трубогибы
Электрические трубогибы оснащены электрическим управлением для автоматической гибки труб, что повышает эффективность и последовательность их монтажа.
弯管机目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.
Посмотрите, как работает ручной трубогибРесурсы Swagelok специально для вас
Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем
Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.
Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.