世伟洛克®卡套管和卡套管附件
查找具有应用所需材料特性的可靠卡套管选购件。卡套管附件可帮助您对卡套管进行切割、弯曲、去毛刺和支撑,从而实现无泄漏密封性能并确保您的系统经久耐用。
查看卡套管和卡套管附件世伟洛克提供各种材料和配置的卡套管,以满足几乎所有需要通过小孔径管路进行可靠流体输送的行业或应用的需求。在某些工业流体系统应用中,卡套管相比公称管具有多种优势,但选择正确的卡套管只是构建高性能流体系统的第一步。您需要确保卡套管正确完成以下步骤:
- 制备完成,已均匀切割并去毛刺,以避免流动问题和潜在泄漏
- 弯管,并避免卡套管损坏,因为使用弯管可减少必要的连接数量
- 支撑,以避免运行期间产生与振动相关的问题
为了帮助您从流体系统中获得卓越性能,我们提供可靠的卡套管支撑系统以及卡套管切割、卡套管制备、卡套管弯曲和预装工具。在我们的“每个专业人员需要的五种必不可少的流体系统工具”文章中,您可以了解到这些工具的重要性。
是否对金属卡套管或与卡套管相关的附件有疑问?
卡套管和卡套管附件类别
卡套管和卡套管附件目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
特点:卡套管尺寸 1/8 至 4 1/2 in. 和 3 至 114.3 mm; 最大壁厚 0.118 in. 或 3 mm; 便携而轻便的设计有利于移动且易于操作;有绳和无绳刀具
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
使用世伟洛克台式卡套管弯管机
使用世伟洛克®台式弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。
观看运转中的卡套管弯管机世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
理想的卡套管接头取决于众多条件,但很重要的一条是在安装之前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。
案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本
借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。
实现复杂卡套管系统的三大技巧
了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。
如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机
学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。