text.skipToContent text.skipToNavigation
流体分配集管

世伟洛克® 流体分配集管

世伟洛克流体分配集管 (FDH) 是各种气体和液体场合的常用部件。它们不但提供流动通路,而且可以提供多个出口,其作用类似于一个大型支管接头。

欲了解更多信息,请联系我们

Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、供給マニホールドまたは収集マニホールドとして機能する配管アセンブリーです。一端が入口、反対側がドレン、両側面に設けられた複数の出口を特徴としており、スウェージロック部品を使用して信頼性を高めています。サイズは、1 インチおよび2 インチです。

ボディは押し出し成型で側面が直角になっているため、確実に取り付けることができ、回転を防止します。ヘッダーにブランチ・ポートを加工する際に溶接する必要はなく、標準のブランチ位置でさまざまなシステムに適合します。FDHのブランチ・ポートは2~16個から選択することができ、バルブの有無も選択可能なため、必要に応じたポートを指定することができます。スウェージロックが製造したさまざまな高品質バルブやエンド・コネクションから選択して、マニホールドを作成することができます(最高使用圧力:20.6 MPa)。取り付け用ブラケットの位置は、取り付け時に決めることができます。

スウェージロックの流体システム組み立てサービスを見る

流体供給ヘッダーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

案例分析:Charbonneau Industries 采用世伟洛克定制流体系统组件提高生产效率
通过定制流体系统组件提高生产效率

了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。

请稍候几分钟,不要关闭此页面