Sellantes — Tapones
Tapones para intercambiadores de calor disponibles con estas especificaciones:
- Acero inoxidable 316, latón
- 3/4 pulg. OD
- calibre de tubo 15-20
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Sellantes — Tapones — 热交换器卡套管堵塞:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboSS-12TP-15-20 - - 316 不锈钢 3/4 in. 15 - 20 B-12TP-15-20 - - 黄铜 3/4 in. 15 - 20
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas