text.skipToContent text.skipToNavigation
Produit d’étanchéité pour filetage SWAK de Swagelok

Produits d’étanchéité Swagelok®

Les produits d’étanchéité pour filetages Swagelok® permettent de réaliser des joints étanches dans des applications diverses, améliorant ainsi la sécurité des systèmes. Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur série TP Swagelok® peuvent prolonger la durée de vie de votre échangeur de chaleur, réduisant ainsi les coûts de maintenance.

Voir des produits d’étanchéité

Grâce à leur compatibilité avec de nombreux produits chimiques, les produits d’étanchéité pour filetages Swagelok permettent de créer des systèmes étanches dans toutes sortes d’applications. Ils peuvent être utilisés dans des systèmes caractérisés par des pressions et des températures très diverses.

  • Le produit d’étanchéité pour filetage anaérobie SWAK™ de Swagelok s’applique facilement et rapidement, et adhère aux filets sans s’effilocher ni se fragmenter lors de l’assemblage. Il lubrifie les filets, ce qui évite les détériorations coûteuses causées par l’usure par frottements et le grippage. Par ailleurs, le produit SWAK durcit pour former un adhésif qui résiste aux vibrations et aux chocs, mais qui se décollera assez facilement en appliquant un couple relativement faible si le composant doit être démonté, même après un durcissement complet.
  • Comme le produit SWAK, le produit d’étanchéité pour filetage sans PTFE Swagelok® permet de créer instantanément des raccordements étanches dans les applications incompatibles avec un produit contenant du PTFE.
  • Conforme à la description des articles commerciaux A-A-58092, le ruban de PTFE Swagelok® peut être utilisé sur des filetages coniques mâles à des températures allant jusqu’à 232°C (450°F).

Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur série TP de Swagelok® prolongent la durée de vie de votre échangeur en scellant les extrémités des tubes qui fuient. Un état de surface uniforme et lisse permet d’obtenir une parfaite étanchéité en exerçant une force minimale lors de l’installation. Les obturateurs pour tubes sont proposés dans divers matériaux afin de garantir leur compatibilité avec le fluide du système.

Vous avez des questions sur les produits d’étanchéité pour filetages ?

Contacter des spécialistes locaux

密封剂类别

卡套管堵塞

卡套管堵塞

热交换器卡套管堵塞可密封泄漏中的卡套管的末端,延长热交换器的使用寿命。

管螺纹密封剂

管螺纹密封剂

公称管螺纹密封剂与多种化学品相容,可在各种应用中实现防泄漏密封。

Catalogue des produits d’étanchéité

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de détection des fuites Swagelok

Services de détection des fuites de gaz comprimé

Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.

En savoir plus sur les services de détection des fuites

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection des fuites de gaz comprimé Swagelok
Études de cas sur la détection des fuites

Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.

Réparation des fuites dans des systèmes fluides
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Des fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques

Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.