取样钢瓶 — 单端钢瓶
可提供以下规格的钢瓶:
- 150、300 和 500 cm3 尺寸
- 304L 不锈钢结构
- –65°F (–53°C) to 850°F (454°C)
- 500 psig (34.4 bar) 至 5000 psig (344 bar)
- DOT-4B 500 钢瓶在最低 1000 psig (69 bar) 的压力下进行了静水压力验证测试
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
单端钢瓶 — 符合 DOT 标准的钢瓶
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2304L-05SF4-150 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 304L-05SF4-500 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - -
单端钢瓶 — 微型取样钢瓶
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4CS-TW-10 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 - - SS-4CS-TW-25 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 - - SS-4CS-TW-50 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas