text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne de purge

Soupapes Swagelok®

Les soupapes proportionnelles Swagelok® offrent une protection contre les surpressions dans des applications industrielles générales et sont proposées avec des pressions de tarage diverses. Les purgeurs et vannes de purge permettent d’évacuer ou de mettre à l’atmosphère la pression d’une ligne de mesure.

Voir des soupapes

Les soupapes proportionnelles série R Swagelok® s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente. Elles constituent un dispositif de protection simple et fiable contre les surpressions pour le personnel et aident à maintenir les paramètres du process. Les pressions de tarage peuvent être configurées en usine ou facilement ajustées sur le terrain pour s’adapter à des conditions d’exploitation changeantes. Les soupapes moyenne pression série RV Swagelok® peuvent être utilisées dans des applications dont les pressions de service vont jusqu’à 1378 bar (20 000 psig).

Les soupapes proportionnelles série PRV Swagelok® sont certifiées conformes à la directive 2014/68/UE sur les équipements sous pression de catégorie IV et marquées CE conformément à la DESP en tant que soupape de sécurité selon la norme ISO-4126-1. La pression de tarage est indiquée sur les soupapes qui sont tarées, testées et verrouillées en usine.

Les purgeurs série BV Swagelok® peuvent être utilisés avec des dispositifs d’instrumentation – manifolds multivannes ou vannes pour manomètres par exemple – pour retirer un instrument en toute sécurité ou pour faciliter l’étalonnage de dispositifs de contrôle. Ils sont disponibles avec une certification « faibles émissions » selon la norme API 624 pour lutter contre les émissions fugitives.

Les vannes de purge série P Swagelok® sont des vannes manuelles de mise à l’atmosphère ou de vidange. Des bouchons moletés sont montés en permanence sur le corps des vannes pour garantir la sécurité. Les purgeurs comme les vannes de purge sont d’une conception compacte pour faciliter leur installation.

Vous souhaitez en savoir plus sur les soupapes, les purgeurs ou les vannes de purge ?

Trouver de l’aide localement

卸荷阀类别

中压卸荷阀,RV 系列

中压卸荷阀,RV 系列

使用设定压力或可调压力和锁紧螺母确保一般工业应用中的过压保护。

备件和附件

备件和附件

查找卸荷阀的备件和附件,包括弹簧成套件、密封成套件、手柄成套件、插入成套件和提升阀芯成套件,以实现优良性能。

排放和吹扫阀,BV 和 P 系列

排放和吹扫阀,BV 和 P 系列

使用用于仪表设备的紧凑型排放阀和吹扫阀(如手动排放阀、排气阀或排水阀),体验便捷的安装。

比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列

比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列

高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。

比例安全卸荷阀,PRV 系列

比例安全卸荷阀,PRV 系列

提供灵活、可靠的过压保护,通过 PED 2014/68/EU Category IV 认证,并根据 ISO-4126-1 获得 CE 标志。

Catalogues des soupapes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

卸荷阀和排放阀

比例卸荷阀

凭借从 10 至 6000 psig(0.7 至 413 bar)的设定压力范围,R 系列比例卸荷阀可为各种液体或气体一般工业应用提供简单可靠的过压保护。这种阀门会随着压力的升高而逐渐打开,并在系统压力降至设定压力以下时关闭。PRV 系列比例安全卸荷阀是经过认证的安全阀,有五种设定弹簧压力范围可供选择,所选设定压力可在出厂前设定、测试、锁定和标记,以确保达到所需的设定值。

排放和吹扫阀

世伟洛克排放阀可用于在拆卸仪表前将信号管路中的压力释放至大气中,或协助校准控制设备。NPT 和 SAE 外螺纹端接可供选择。吹扫阀是带有 NPT、SAE、世伟洛克®; 卡套管接头或卡套管转换接头端接的手动排放、放空或排空阀。

请稍候几分钟,不要关闭此页面