Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 9/16 po
- –53°C (–65°F) à 232°C (450°F)
- Acier inoxydable 316
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
针形阀和计量阀 — 高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列 — 直通型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-410-FP 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-445-FP 316 不锈钢 9/16-18 in. 直内螺纹 9/16-18 in. 直内螺纹 SS-645-FP 316 不锈钢 3/4-16 in. 直内螺纹 3/4-16 in. 直内螺纹
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires