世伟洛克工艺接口阀(双关断与排放阀)通常用于油气、化工和精炼以及发电市场,可用于工艺管道安装点、排放口或排水口、化学品注入点和取样点、直接安装在仪表上、仪表紧密连接、双关断和排放隔离或极端服务应用中。
与具有多个阀门和接头的组件相比,世伟洛克工艺阀的安装重量至多可以降低 75%,占用空间更小,潜在的泄漏点更少。它们还可以缩短安装时间、减少振动应力并减少逸散性排放(可提供符合 API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2 的低排放选项),以及采用符合 NACE MR0175/ISO 15156 的材料的设计,可用于酸性气体工况。还可提供集成世伟洛克卡套管接头连接选项。
世伟洛克工艺接口阀系列包括:
此外,还可提供单关断和排放、关断组合以及关断和排放球阀模块。
规格
| 工作压力 | 150 到 2500 等级,符合 ASME B16.5,可提供如下所列最高工作温度 有关具体压力额定值,请参阅产品目录 |
| 工作温度 | 不锈钢和双相不锈钢阀门组件为 –58 至 400°F(–50 至 204°C) 有关具体温度额定值,请参阅产品目录 |
| 可提供的尺寸包括 | 1、1 1/2 和 2 in.(25、38 和 50 mm)孔径—VS03 系列 3/8 in. (9.5 mm) 孔径—VS04 系列 1/2 和 3/4 in.(14 和 20 mm)孔径—VB04 系列 |
工艺接口阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
不锈钢、碳钢和双相不锈钢材料; 所选配置的压力额定值符合 ASME B16.5 和 ASME B16.34 标准; 法兰连接符合 ASME B16.5 标准; 3/8 至 2 in.(9.5 至 49 mm)的球阀孔径
Ресурсы Swagelok специально для вас
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。