卡套管和卡套管附件
可提供以下规格的卡套管和附件:
- 1/8 至 1 in.
- 支持系统、预装工具、手动预装工具、弯管机、手动弯管机、卡套管切割和制备
- 304 或 316 不锈钢五金材料
- 聚丙烯、303、304 或 316 不锈钢、碳钢、316 不锈钢夹(带聚丙烯衬垫)、聚酰胺、CF8M 主体材料
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
S-TBC12 碳钢 3/4 in. - - SS-TBC4 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 1/4 in. - - SS-TBC6 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 3/8 in. - - SS-TBC8 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 1/2 in. - - S-TBC6 碳钢 3/8 in. - - S-TBC8 碳钢 1/2 in. - - SS-TBC12 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 3/4 in. - - SS-TBC16 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 1 in. - - S-TBC4 碳钢 1/4 in. - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
SS-TBP16 316 不锈钢 1 in. - - SS-TBP4 316 不锈钢 1/4 in. - - SS-TBP6 316 不锈钢 3/8 in. - - SS-TBP8 316 不锈钢 1/2 in. - - SS-TBP12 316 不锈钢 3/4 in. - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-HTB-8 - 1/2 in. - 1 1/2 in. 弯曲半径 MS-HTB-4T - 1/4 in. - 弯曲半径 9/16 in. MS-HTB-5 - 5/16 in. - 弯曲半径 15/16 in. MS-HTB-6T - 3/8 in. - 弯曲半径 15/16 in. MS-HTB-8M - 8 mm - 24 mm 弯曲半径 MS-HTB-10M - 10 mm - 24 mm 弯曲半径 MS-HTB-3M - 3 mm - 15 mm 弯曲半径 MS-HTB-4 - 1/4 in. - 弯曲半径 3/4 in. MS-HTB-12M - 12 mm - 38 mm 弯曲半径 MS-HTB-2 - 1/8 in. - 弯曲半径 9/16 in. MS-HTB-6M - 6 mm - 15 mm 弯曲半径 -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-TCW-308 - - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-TF-BIT - - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-ST-1210 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8 in. - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 in. - - MS-ST-600GA - 3/8 in. - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 in. - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-1610 - - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1T-PP-12TM 聚丙烯 12 mm - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
S-S0-SN 碳钢 - - - SS-S0-SN 316 不锈钢 - - - SS-S0-SNM 316 不锈钢 - - - S-S0-SNM 碳钢 - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-44CT-27 - - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-TC-308 - - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-TC-SCREW - - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
SS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
303-S0-R-3.3 303 不锈钢 - 3.3 ft (1m) - 303-S0-R-6.6 303 不锈钢 - 6.6 ft (2m) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-PA-4T 聚酰胺 1/4 in. - - 304-S1-PP-10TM 聚丙烯 10 mm - - 304-S1-PP-4T 聚丙烯 1/4 in. - - 304-S1-PP-6T 聚丙烯 3/8 in. - - 304-S1-PP-6TM 聚丙烯 6 mm - - 304-S3-PA-8T 聚酰胺 1/2 in. - - 304-S3-PP-10T 聚丙烯 5/8 in. - - 304-S3-PP-12T 聚丙烯 3/4 in. - - 304-S3-PP-14T 聚丙烯 7/8 in. - - 304-S3-PP-16T 聚丙烯 1 in. - - 304-S3-PP-18TM 聚丙烯 18 mm - - 304-S3-PP-25TM 聚丙烯 25 mm - - 304-S5-PP-20T 聚丙烯 1 1/4 英寸 - - 304-S5-PP-24T 聚丙烯 1 1/2 in. - - 316-S3-PP-8T 聚丙烯 1/2 in. - - 304-S1-PP-12TM 聚丙烯 12 mm - - 304-S3-PP-16TM 聚丙烯 16 mm - - 304-S3-PP-8T 聚丙烯 1/2 in. - - 304-S1-PP-8TM 聚丙烯 8 mm - - 304-S3-PA-16T 聚酰胺 1 in. - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-PP-4T-ST 聚丙烯 1/4 in. - - 304-S1-PP-6T-ST 聚丙烯 3/8 in. - - 304-S3-PP-8T-ST 聚丙烯 1/2 in. - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-WP 304 不锈钢 - 长 1.42 in. (36.1 mm) - 304-S3-WP 304 不锈钢 - 长 1.97 in. (50.0 mm) - 304-S5-WP 304 不锈钢 - 长 2.76 in. (70.1 mm) - 304-S6-WP 304 不锈钢 - 长 3.46 in. (87.9 mm) - 304-S1-WPM 304 不锈钢 - 长 36 mm (1.42 in.) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-WPE 304 不锈钢 - 长 2.52 in. (64.0 mm) - 304-S1-WPEM 304 不锈钢 - 长 64 mm (2.52 in.) - 304-S3-WPE 304 不锈钢 - 长 3.07 in. (78.0 mm) - 304-S6-WPE 304 不锈钢 - 长 4.57 in. (116 mm) - 304-S5-WPE 304 不锈钢 - 长 3.94 in. (100 mm) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1T-PP-10TM 聚丙烯 10 mm - - 304-S1T-PP-4T 聚丙烯 1/4 in. - - 304-S1T-PP-6T 聚丙烯 3/8 in. - - 304-S1T-PP-6TM 聚丙烯 6 mm - - 304-S3T-PP-12T 聚丙烯 3/4 in. - - 304-S3T-PP-16T 聚丙烯 1 in. - - 304-S3T-PP-8T 聚丙烯 1/2 in. - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-TSG-16 - - - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1T-WP 304 不锈钢 - 长 1.42 in. (36.1 mm) - 304-S1T-WPM 304 不锈钢 - 长 37 mm (1.46 in.) - 304-S3T-WP 304 不锈钢 - 长 2.76 in. (70.1 mm) -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时