世伟洛克® M200 轨道焊接系统
工程项目建设需要焊接的一致性和高效性,世伟洛克 M200 轨道焊接系统通过简便的触摸屏操作即可实现精确稳定的控制。其为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。
查看焊接系统设备设计和装配关键流体系统通常需要使用现代焊接系统。使用世伟洛克 M200 焊接系统,可以经济高效地轻松进行精确、一致、高质量的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。该装置具有轻巧的便携式电源,支持多种焊缝配置,并提供多种焊头。
可用的工具和附件包括钨电极、中心规、夹箍、夹具、适配器电缆和热敏打印纸。世伟洛克轨道焊接系统还具有实时监控和记录功能,因此简化了文档编制以便于遵守行业规范。
世伟洛克还通过当地的销售与服务中心为您和您的团队提供轨道焊接培训。
是否对轨道焊接有疑问?
焊接系统目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
电源可供用于可靠、稳定的轨道钨极气体保护电弧焊 ; 输出电流的峰值高达 200 A ; 多语种彩色触摸屏,易于使用 ; 集成式流体流量控制器可自动控制外径保护气体流量 ; 重量不足 50 lb (或 23 kg) ; 与世伟洛克焊接系统焊接头兼容
特点:可用于外径范围从 1/16 到 1/2 in. 和 2 到 12 mm 的卡套管;尺寸紧凑,易于进入有限的焊接空间;焊头包含间隙检测规、中心规、微型夹具工具、工具包和钨棒
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
特点:可用于范围从 1 1/2 至 4 in. 和 38.1 至 114.3 mm 的卡套管外径,以及 1 1/4 至 4 in. 和 42.2 至 114.3 mm 的公称管直径;通用于多种行业

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

新晋焊接人员的工具
日益加剧的焊工短缺影响着未来的全球制造业。自动轨道焊接可以帮助解决这一问题,但也需要适当的培训。了解轨道焊接课程的内容,对新晋人员进行培训。

作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項
プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する
定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

流体システム専門家、ラボの機能性を改善
カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。