柔性卡套管 — 乙烯卡套管,LT 系列
可提供以下规格的乙烯树脂卡套管:
- 1/8 至 1/2 in.
- –40°F (–40°C) 至 165°F (73°C)
- 光滑内孔、聚氯乙烯 (PVC) 材料
- 1.6 psig (0.11 bar) 至 40 psig (2.7 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
LT-4-6 乙烯 - - - - LT-6-8 乙烯 - - - - LT-2-4 乙烯 - - - - LT-3-5 乙烯 - - - - LT-4-10V 乙烯 - - - - LT-8-10 乙烯 - - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时